??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Câbles de liaison
Nomenclature
BALLUFF BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BCC03FA
TC
Désignation de l'article
BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050
PX
Vue Produit
44128_03
ICON
TRAFFIC
Numéro de douane
85444290
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Cable = PUR black, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code